Werkstoff: Edelstahl 1.4305 rostfrei, matt gestrahlt. Kugelknöpfe mit Abmessungen nach DIN 319, aus Metall.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66499425

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
12,5611,5610,5610,099,559,078,548,06

AusführungEdelstahl
d1 [mm]25
d2 [mm]M6
d6 [mm]15
h [mm]22,5
t1min. [mm]9
Gewicht [g]59

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn