Werkstoff: Edelstahl 1.4305 rostfrei, matt gestrahlt. Kugelknöpfe mit Abmessungen nach DIN 319, aus Metall.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66499440

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
29,5328,326,8925,5824,1122,9421,5318,81

AusführungEdelstahl
d1 [mm]40
d2 [mm]M10
d6 [mm]22
h [mm]37
t1min. [mm]15
Gewicht [g]235

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn