Werkstoff: Stahl, brüniert. Griff schräg, poliert, mit metrischem Gewinde.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66511200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
10,9810,479,949,458,918,387,847,53

AusführungStahl
d1 [mm]16
Gewinde [mm]M 12
d3 [mm]25
l1 ca. [mm]95
h [mm]47,0
b ca. [mm]18,5
Gewicht [g]144

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn