Werkstoff: Stahlguss, entgratet. Auflagefläche bearbeitet. Spannmuttern sind einfache, preisgünstige Spannelemente. Sie sind dann einzusetzen, wenn der Hebel lackiert werden soll.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66531200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
7,797,186,535,925,655,29

d1 [mm]25
d2 [mm]M12
a [mm]11
b [mm]18
h1 [mm]18
h2 ca. [mm]53,0
l ca. [mm]87
Gewicht [g]128

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn