Werkstoff: Stahlguss, entgratet. Auflagefläche bearbeitet. Spannmuttern sind einfache, preisgünstige Spannelemente. Sie sind dann einzusetzen, wenn der Hebel lackiert werden soll.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66531600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
11,7710,839,878,958,487,977,547,09

d1 [mm]32
d2 [mm]M16
a [mm]15
b [mm]22
h1 [mm]22
h2 ca. [mm]66,5
l ca. [mm]109
Gewicht [g]257

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn