Werkstoff: Stahl verzinkt bzw. Edelstahl 1.4305 (V2A) matt gestrahlt. Schaft stumpf aufgeschweißt. Diese Spannmuttern sind eine Abwandlung der bekannten Kegelgriffe DIN 99. Fertigungstechnisch günstige Gestaltung und rationelle Fertigungsverfahren machen diese Spannmuttern zu einem sehr preisgünstigen Spannelement.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66542000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
17,1915,8114,413,0512,3611,6910,649,62

AusführungStahl
Länge I1 [mm]160
d1 [mm]M20
d2 [mm]40
d3 [mm]20
h1 [mm]31
h2~ [mm]73
I2~ [mm]152
Gewicht [g]526

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn