Werkstoff: Griffteil: Zink-Druckguss. Gewindebuchse und
Halteschraube Stahl brüniert. Griffteil kunststoffbeschichtet, Farbe
schwarz RAL 9005. Ausführung N = Griff schräg, mit metr. Gewindebuchse.
- Auf Grund ihrer Verstellbarkeit vielseitig einsetzbar. - Zeitgemäßes,
auf Industrieerzeugnisse abgestimmtes Design. Der Gewindeeinsatz ist
durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff durch Ziehen lösbar verbunden.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 66570500
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
8,52 | 7,7 | 7,12 | 6,57 | 5,99 | 5,4 | 4,83 | 4,26 |
14 |
M 5 |
10,0 |
25,0 |
4,5 |
35 |
3,5 |
45 |
9 |
33 |