Werkstoff: Gewindebuchse und Halteschraube Stahl 5.8 brüniert. Griffkörper: Zink-Druckguss. Kunststoffbeschichtung: schwarz. - Auf Grund ihrer Verstellbarkeit vielseitig einsetzbar. - Zeitgemäßes, auf Industrieerzeugnisse abgestimmtes, ergonomisches Design. Anwendung:Diese Klemmhebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbständig wieder ein. Verstellbare Klemmhebel 300 sind auf Anfrage auch mit NIROSTA-Einsatz 1.4305 lieferbar.
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
Artikelnr.: 66572000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
6,546,325,895,274,834,213,73,18

l1 [mm]30
d1 [mm]M 4
d3 [mm]10,0
d4 [mm]13,0
h1 [mm]24,5
h2 [mm]4,0
h3 [mm]31
h4 [mm]3,5
t [mm]7
Gewicht [g]27

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn