Werkstoff: Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Diese Klemmhebel mit langem zylindrischen Ansatz d5 x h2 können in vielen Fällen Innensechskantschrauben DIN 912 (ISO
4762) ersetzen, z.B. in Klemmringen. Einsatz: Wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Hebelstellung erwünscht ist. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim Loslassen rastet der Griff selbständig wieder ein.

Temperaturbeständig bis +90°C.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66578311

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
7,77,457,196,946,68

l1 [mm]22
d3 [mm]M3 x 10
d4 [mm]10,5
d5 [mm]5,5
h1 [mm]27,5
h2 [mm]11
h3 [mm]25,5
Gewicht [g]16

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn