Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), matt gestrahlt. Griff schräg, mit metrischem Gewinde.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66599108

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
10,29,749,228,738,277,787,276,79

Ausführungrostfrei
d1 [mm]10
Gewinde [mm]M 8
d3 [mm]16
l1 ca. [mm]60
h [mm]30,5
b ca. [mm]12,0
Gewicht [g]38

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn