Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), matt gestrahlt. Griff schräg, mit metrischem Gewinde.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66599116

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
38,6136,834,9433,131,2529,4327,5625,73

Ausführungrostfrei
d1 [mm]20
Gewinde [mm]M 16
d3 [mm]32
l1 ca. [mm]119
h [mm]59,5
b ca. [mm]24,0
Gewicht [g]283

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn