Werkstoff: Edelstahl 1.4308 (V2A), matt gestrahlt. Auflagefläche bearbeitet.Spannmuttern sind einfache, preisgünstige Spannelemente.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66599320

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
45,843,6241,4439,2637,0834,9132,6930,52

d1 [mm]40
d2 [mm]M20
a [mm]18
b [mm]28
h1 [mm]28
h2 ca. [mm]84,5
l ca. [mm]140
Gewicht [g]491

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn