Werkstoff: Stahl verzinkt bzw. Edelstahl 1.4305 (V2A) matt gestrahlt. Schaft stumpf aufgeschweißt. Diese Spannmuttern sind eine Abwandlung der bekannten Kegelgriffe DIN 99. Fertigungstechnisch günstige Gestaltung und rationelle Fertigungsverfahren machen diese Spannmuttern zu einem sehr preisgünstigen Spannelement.
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
Artikelnr.: 66599416

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
24,4123,1421,9320,7519,5118,2817,6817,07

AusführungEdelstahl
Länge I1 [mm]125
d1 [mm]M16
d2 [mm]32
d3 [mm]18
h1 [mm]25
h2~ [mm]58,5
I2~ [mm]119
Gewicht [g]309

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn