Werkstoff: Stahl feingedreht und brüniert. Kugelknopf aus Kunststoff.
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
Artikelnr.: 66613200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
12,1911,8811,5510,9610,389,74

d1 [mm]32
d2 H7 [mm]10
d3 [mm]8
d4 [mm]20
h1 [mm]18
h2 [mm]6,5
l ca. [mm]62
Gewicht [g]103

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn