Werkstoff: Stahl feingedreht und brüniert. Kugelknopf aus Kunststoff.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66615200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
19,3918,9418,4317,4516,51

d1 [mm]52
d2 H7 [mm]16
d3 [mm]14
d4 [mm]40
h1 [mm]28
h2 [mm]11,0
l ca. [mm]136
Gewicht [g]503

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn