Werkstoff: Stahl feingedreht und brüniert. Kugelknöpfe aus Kunststoff.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66651200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
35,1434,233,3931,629,8728,1326,36

d1 [mm]50
d2 H7 [mm]12
d3 [mm]28
d4 [mm]8
d5 [mm]20
h1 [mm]26
h2 [mm]9
l [mm]82
Gewicht [g]382

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn