Werkstoff: Stahl feingedreht und brüniert. Kugelknöpfe aus Kunststoff.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66651400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
35,9235,0134,1232,330,5228,7426,9

d1 [mm]55
d2 H7 [mm]14
d3 [mm]30
d4 [mm]10
d5 [mm]25
h1 [mm]28
h2 [mm]10
l [mm]96
Gewicht [g]544

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn