Werkstoff: Stahl feingedreht und brüniert. Kugelknöpfe aus Kunststoff.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66651500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
42,7141,6440,5538,4136,334,1632,0129,91

d1 [mm]60
d2 H7 [mm]15
d3 [mm]32
d4 [mm]10
d5 [mm]25
h1 [mm]30
h2 [mm]11
l [mm]96
Gewicht [g]633

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn