Werkstoff Ausführung PA: Thermoplast Polyamid,
glasfaserverstärkt, schwarz. Termperaturbeständig bis 150° C. Die
Festigkeit ist deutlich höher als bei PP.
Werkstoff Ausführung PP:Thermoplast Polypropylen,
glasfaserverstärkt, schwarz. Temperaturbeständig bis 100° C.
Die Griffe aus PP sind niedrigpreisiger als die aus PA und genügen in
vielen Fällen den Anforderungen.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 66654000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
3,83 | 3,53 | 3,2 | 2,93 | 2,77 | 2,61 | 2,37 | 2,17 |
PP |
94 -1,0 |
21 |
6,5 |
10,5 |
38 |
6,0 |
109 |
74 |
6 |
7 |
26 |