Werkstoff Ausführung PA: Thermoplast Polyamid,
glasfaserverstärkt, schwarz. Termperaturbeständig bis 150° C. Die
Festigkeit ist deutlich höher als bei PP.
Werkstoff Ausführung PP:Thermoplast Polypropylen,
glasfaserverstärkt, schwarz. Temperaturbeständig bis 100° C.
Die Griffe aus PP sind niedrigpreisiger als die aus PA und genügen in
vielen Fällen den Anforderungen.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 66654200
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
3,97 | 3,64 | 3,32 | 3 | 2,85 | 2,69 | 2,47 | 2,2 |
PP |
117 ±0,5 |
26 |
8,5 |
13,5 |
41 |
6,5 |
137 |
93 |
7 |
8,5 |
44 |