Werkstoff Ausführung PA: Thermoplast Polyamid,
glasfaserverstärkt, schwarz. Termperaturbeständig bis 150° C. Die
Festigkeit ist deutlich höher als bei PP.
Werkstoff Ausführung PP:Thermoplast Polypropylen,
glasfaserverstärkt, schwarz. Temperaturbeständig bis 100° C.
Die Griffe aus PP sind niedrigpreisiger als die aus PA und genügen in
vielen Fällen den Anforderungen.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 66654400
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
6,57 | 6,04 | 5,53 | 4,99 | 4,73 | 4,45 | 4,07 | 3,67 |
PP |
132 ±0,5 |
27 |
8,5 |
13,5 |
45 |
7,5 |
150 |
108 |
7 |
8,5 |
47 |