Werkstoff Ausführung PA: Thermoplast Polyamid,
glasfaserverstärkt, schwarz. Termperaturbeständig bis 150° C. Die
Festigkeit ist deutlich höher als bei PP.
Werkstoff Ausführung PP:Thermoplast Polypropylen,
glasfaserverstärkt, schwarz. Temperaturbeständig bis 100° C.
Die Griffe aus PP sind niedrigpreisiger als die aus PA und genügen in
vielen Fällen den Anforderungen.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 66654600
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
7,76 | 7,14 | 6,5 | 5,91 | 5,61 | 5,27 | 4,8 | 4,37 |
PP |
179 ±1,0 |
28 |
8,5 |
13,5 |
50 |
8,5 |
196 |
151 |
7,5 |
8,5 |
70 |