Werkstoff Ausführung PA: Thermoplast Polyamid,
glasfaserverstärkt, schwarz. Termperaturbeständig bis 150° C. Die
Festigkeit ist deutlich höher als bei PP.
Werkstoff Ausführung PP:Thermoplast Polypropylen,
glasfaserverstärkt, schwarz. Temperaturbeständig bis 100° C.
Die Griffe aus PP sind niedrigpreisiger als die aus PA und genügen in
vielen Fällen den Anforderungen.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 66654800
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
16,37 | 15,07 | 13,75 | 12,46 | 11,77 | 11,13 | 10,15 | 9,18 |
PP |
235 ±1,0 |
30 |
10,5 |
16,5 |
54 |
9,5 |
260 |
201 |
8,5 |
10,5 |
118 |