Werkstoff Ausführung PP: Thermoplast Polypropylen, schwarz.
Gewindebuchse aus Zink-Druckguss, galvanisch behandelt. Temperaturbeständig bis +100ºC.
Bügelgriffe in der Ausführung PP (Polypropylen) sind preiswert und genügen in vielen Fällen den Anforderungen.

Werkstoff Ausführung PA HT: Thermoplast Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz matt.
Gewindebuchse aus Zink-Druckguss, galvanisiert. Temperaturbeständig bis +200º C.
Die Festigkeit ist deutlich höher als bei PP.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66660105

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,577,877,176,516,175,825,314,98

Ausführung PP
Länge l [mm]132
a [mm]16
b [mm]26
d [mm]M8
h [mm]54
t [mm]13
Gewicht [g]86

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn