Werkstoff: Stahl, verchromt. Auflagescheiben Zink-Druckguss, vernickelt.
Serienmäßig mit zwei Auflagescheiben zur einwandfreien Auflage des Griffes auch bei großen Anschlussbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66661200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
7,076,756,376,045,855,675,344,95

l [mm]88
d [mm]10
h [mm]42
r [mm]12
Gewicht [g]89

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn