Werkstoff: Aluminium kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9005 strukturmatt.
Bügelgriffe d1 = 20 mm aus gezogenem Aluminiumprofil.
Bügelgriffe d1 = 28 mm aus Alu-Rohr mit Wandstärke 4mm und Gewindebuchse aus Aluminium.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66666905

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
32,0430,4228,8427,2625,6124,0422,42

Länge l [mm]250
d1 [mm]28
d2 [mm]M10
h [mm]78
r [mm]32
tmin. [mm]15
Gewicht [g]290

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn