Werkstoff: Aluminium kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9005 strukturmatt.

Bügelgriffe d 1 = 20 mm werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Bügelgriffe d 1 = 28 mm sind aus Alu-Rohr mit Wandstärke 4 mm gefertigt. Gewindebuchse Aluminium.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66667800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
47,0244,6642,339,9737,6235,2732,92

Länge l [mm]500
d1 [mm]28
d2 [mm]M 10
h1 [mm]120
h2 [mm]78
r [mm]32
t [mm]15
Gewicht [g]628

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn