Werkstoff: Riegel: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet.
Farbe: orange (RAL 2004), rot (RAL 3000), schwarz (RAL 9005).
Rastmechanik: Zink-Druckguss, Kunststoff.
Anschraubflansch: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz, matt.

Drehriegel mit einseitigem Flügelgriff, mit 4 Raststellungen, für leichte Anwendungen, zum Halten von Schubfächern, Klappen oder Gehäuseteilen ohne dynamische Belastung.
Mit Anschraubflansch für eine einfache und sichere Montage

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66667903

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
8,2387,757,537,287,03

Farberot
d [mm]17
r [mm]40
b [mm]10
l1 ≈ [mm]5,5
l2 [mm]16,5
l3min. [mm]21,5
l4 [mm]11
Gewicht [g]77

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn