Werkstoff: Bolzenteil: Edelstahl 1.4542 gehärtet.
Griff: Kunststoff (PA6). Feder: Edelstahl.
Drücken = entriegeln. Lösen = verriegeln.
Zum raschen Fixieren und Sichern von Teilen und Werkstücken.
Schnell und einfach lösbar für häufig wiederholende Verbindungen, z. B. auswechselbare Lagerbolzen.
Temperatureinsatzbereich: -30 ° / +80 ° C.
Achtung: Die angegebene Scherfestigkeit ist die Bruchgrenze.
Je nach möglicher Gefährdung ist ein geeigneter Sicherheitsfaktor zu wählen.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: kurzfristig Lieferbar
Artikelnr.: 66680640
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
21,16 | 20,02 | 19,36 | 18,79 | 17,62 | 16,44 |
6 |
40 |
7,0 |
33,2 |
14,5 |
7,0 |
26,7 |
10,8 |
6 |
35 |
22 |