Werkstoff: Bolzenteil: Edelstahl 1.4542 gehärtet. Griff: Kunststoff (PA6). Feder: Edelstahl. Drücken = entriegeln. Lösen = verriegeln. Zum raschen Fixieren und Sichern von Teilen und Werkstücken. Schnell und einfach lösbar für häufig wiederholende Verbindungen, z. B. auswechselbare Lagerbolzen. Temperatureinsatzbereich: -30 ° / +80 ° C. Achtung: Die angegebene Scherfestigkeit ist die Bruchgrenze. Je nach möglicher Gefährdung ist ein geeigneter Sicherheitsfaktor zu wählen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66680820

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
19,2618,2217,6617,15

d1 [mm]8
l1 [mm]20
d2 [mm]9,6
d3 [mm]39,2
d4 [mm]19,3
l2 [mm]8,2
l3 [mm]33,3
l4 [mm]13,4
Aufnahme-Bohrung H11 [mm]8
Scherfestigkeit zweischnittig [kN]63
Gewicht [g]40

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn