Werkstoff: Stahl, brüniert. Raststift feingedreht und nitriert. Kappe Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt. Rastriegel werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vor stehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in beiden Stellungen gehalten wird.

Form A: ohne Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.

Form B: ohne Kontermutter, mit Kunststoffkappe.

Form AK: mit Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.

Form BK: mit Kontermutter, mit Kunststoffkappe.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66689000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
24,622,6220,6518,7317,7116,7415,2113,75

FormBK
d1 -0,02/-0,04 [mm]10
d2 [mm]M20 x 1,5
d3 [mm]20
l1 [mm]69
l2 [mm]12
l3 +1,5 [mm]36
l4 [mm]37
l5 [mm]52
Federdruck N~ Anfang21
Federdruck N~ Ende57
Gewicht [g]119

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn