Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A) matt. Kugelknopf Kunststoff Duroplast PF31 schwarz glänzend.
Der Kugelknopf DIN 319 ist aufgeschraubt.
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
Artikelnr.: 66699010

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
9,128,397,656,926,566,25,66

AusführungEdelstahl
d1 [mm]12
d2 [mm]M10
d3 [mm]32
I1 [mm]125
I2 [mm]14
I3 [mm]29
Gewicht [g]123

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn