Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A) matt. Kugelknopf Kunststoff Duroplast PF31 schwarz glänzend.
Der Kugelknopf DIN 319 ist aufgeschraubt.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66699012

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
12,7711,7410,79,719,218,687,93

AusführungEdelstahl
d1 [mm]14
d2 [mm]M12
d3 [mm]35
I1 [mm]160
I2 [mm]16
I3 [mm]32,5
Gewicht [g]202

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn