Werkstoff: Griffrohr Ø28mm x 2 mm aus Edelstahl 1.4305 (V2A), seidenmatt glänzend geschliffen. Füße aus Edelstahl-Feinguss 1.4308 (V2A), matt gestrahlt. Sehr hohe Stabilität bei kleinen Baumaßen. Verbindung zwischen Rohr und Fuß gegen Spritzwasser abgedichtet. Sonderlängen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66699552

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
68,1966,0463,9161,859,7

l1+1 [mm]200
d1 [mm]28
d2 [mm]M8
b [mm]25
h1 [mm]50
h2 [mm]66
l2 [mm]214
l3 [mm]186
tmin. [mm]15
Gewicht [g]500

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn