Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A) matt gestrahlt.

Bügelgriffe 425 werden serienmäßig mit zwei Edelstahl-Auflagescheiben geliefert. Sie sichern eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlussbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66699612

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
7,837,677,477,126,746,375,765,55

l [mm]88
d [mm]10
h [mm]42
r [mm]12
Gewicht [g]91

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn