Werkstoff: Kurbelkörper bis Länge 80mm aus Zink-Druckguss, ab Länge 100mm aus Aluminium. Kunststoffbeschichtet schwarz matt. Drehbarer Zylindergriff, Kunststoff schwarz. Modernes Design.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66730600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
11,6711,1410,5910,099,29

l [mm]64
s H11 [mm]10
d2 [mm]19
d3 [mm]22
h1 [mm]20
h2 [mm]11
h3 [mm]12
Zyl.-Griff Ø x Länge [mm]18 x 42,5
Gewicht [g]97

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn