Werkstoff: Kurbelkörper bis Länge 80mm aus Zink-Druckguss, ab Länge 100mm aus Aluminium. Kunststoffbeschichtet schwarz matt. Drehbarer Zylindergriff, Kunststoff schwarz. Modernes Design.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66730800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
25,4524,2723,121,9920,2618,5217,3516,16

l [mm]80
s H11 [mm]10
d2 [mm]23
d3 [mm]26
h1 [mm]24
h2 [mm]14
h3 [mm]14
Zyl.-Griff Ø x Länge [mm]21 x 52,5
Gewicht [g]166

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn