Werkstoff: Kurbelkörper bis Länge 80mm aus Zink-Druckguss, ab Länge 100mm aus Aluminium. Kunststoffbeschichtet schwarz matt. Drehbarer Zylindergriff, Kunststoff schwarz. Modernes Design.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 66731200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
29,1327,826,4825,1423,2121,1719,8718,52

l [mm]125
s H11 [mm]14
d2 [mm]32
d3 [mm]35
h1 [mm]34
h2 [mm]22
h3 [mm]18
Zyl.-Griff Ø x Länge [mm]26 x 82,5
Gewicht [g]270

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn