Werkstoff: Kurbelkörper bis Länge 80mm aus Zink-Druckguss, ab Länge 100mm aus Aluminium. Kunststoffbeschichtet schwarz matt. Drehbarer Zylindergriff, Kunststoff schwarz. Modernes Design.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66731600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
33,1231,6230,1128,5726,3424,122,5921,08

l [mm]160
s H11 [mm]17
d2 [mm]35
d3 [mm]39
h1 [mm]38
h2 [mm]26
h3 [mm]18
Zyl.-Griff Ø x Länge [mm]26 x 82,5
Gewicht [g]313

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn