Werkstoff: Stahl verzinkt (Restbestände werden noch in brüniert geliefert). Mit festem Ballengriff DIN 39. Mit Durchgangsbohrung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66743400

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
16,2515,8315,4314,52

l [mm]34
d1H7 [mm]8
d2 [mm]16
d3 [mm]20
d4 [mm]22
t min. [mm]15
Griff-Ø [mm]14
Gewicht [g]136

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn