Werkstoff: Stahl verzinkt (Restbestände werden noch in brüniert geliefert). Mit festem Ballengriff DIN 39. Mit Durchgangsbohrung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66744100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
18,5918,117,5916,6115,68

l [mm]41
d1H7 [mm]10
d2 [mm]18
d3 [mm]23
d4 [mm]25
t min. [mm]17
Griff-Ø [mm]16
Gewicht [g]194

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn