Werkstoff: Stahl verzinkt (Restbestände werden noch in brüniert geliefert). Mit festem Ballengriff DIN 39. Mit Durchgangsbohrung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66745000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
24,423,7823,1521,8620,5719,2718,37

l [mm]50
d1H7 [mm]12
d2 [mm]20
d3 [mm]26
d4 [mm]28
t min. [mm]19
Griff-Ø [mm]18
Gewicht [g]283

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn