Werkstoff: Kurbelkörper Gusseisen, Kunststoffbeschichtet, schwarz matt.Ballengriff Stahl verzinkt. Handkurbeln mit lehrenhaltig geräumtem Vierkantloch. Nabe bearbeitet, Gussgrat sauber geschliffen, sandgestrahlt. Ballengriffe aus Stahl. Form F = mit festem Ballengriff. Form D = mit drehbarem Ballengriff.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66801000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
19,0618,517,9517,416,9116,3615,82

FormF
l [mm]100
s H11 [mm]12
d [mm]28
h1 [mm]28
h2 [mm]13
h3 ca. [mm]48
Ballengriff-Ø [mm]20
Gewicht [g]281

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn