Werkstoff: Kurbelkörper Gusseisen, Kunststoffbeschichtet, schwarz matt.Ballengriff Stahl verzinkt. Handkurbeln mit lehrenhaltig geräumtem Vierkantloch. Nabe bearbeitet, Gussgrat sauber geschliffen, sandgestrahlt. Form F = mit festem Ballengriff. Form D = mit drehbarem Ballengriff.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66900800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
19,2218,6918,1217,6217,0116,4715,36

FormF
l [mm]80
s H11 [mm]10
d [mm]24
h1 [mm]24
h2 [mm]13
h3 ca. [mm]18
Ballengriff-Ø [mm]18
Gewicht [g]179

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn