Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.

Anzahl der Speichen:

3 Speichen bis Größe Ø 200.

5 Speichen ab Größe Ø 225.

Ausführung B/A: Bohrung ohne Passfedernut.

Ausführung N/A: Mit Passfedernut DIN 6885-1.
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
Artikelnr.: 67001400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
23,1121,9821,3420,7119,5

AusführungB/A
d1 [mm]140
d2H7 [mm]14
d3* [mm]32
l1 [mm]39
l2 [mm]19
Gewicht [kg]0,36

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn