Werkstoff: Aluminium, Nabe bearbeitet, Radkranz gedreht und poliert.

Ohne Ballengriff.

Ausführung B:  Ohne Passfedernut.
Ausführung N:  Mit Passfedernut DIN 6885-1.

*nicht nach DIN.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67042001

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
46,8644,0241,1738,7236,33

AusführungN
d1 [mm]200
d2 H7 [mm]18
d3* [mm]42
a [mm]22
l1 [mm]45
l2 [mm]24
Gewicht [g]943

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn