Werkstoff: Aluminium, Nabe bearbeitet, Radkranz gedreht und poliert.

Ohne Ballengriff.

Ausführung B:  Ohne Passfedernut.
Ausführung N:  Mit Passfedernut DIN 6885-1.

*nicht nach DIN.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67042500

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
67,7364,3360,9857,59

AusführungB
d1 [mm]250
d2 H7 [mm]22
d3* [mm]48
a [mm]26
l1 [mm]50
l2 [mm]28
Gewicht [g]1608

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn