Werkstoff: Aluminium-Kokillenguss.

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und poliert.

Nabenlängen und Bohrungsdurchmesser nach DIN 950.

Ausführung B/A: Ohne Passfedernut, ohne Griff.

Ausführung N/A: Mit Passfedernut DIN 6885-1, ohne Griff.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67070301

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
31,530,0728,6626,8725,2223,94

AusführungN/A
d1 [mm]125
d2 H712
d3 [mm]31
b1 [mm]15
l1 [mm]33
l2 [mm]18
Zyl.-Griff Ø [mm]-
Grifflänge [mm]-
Gewicht [g]311

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn