Werkstoff: Aluminium-Kokillenguss, kunststoffbeschichtet, schwarz, strukturmatt.

Nabe bearbeitet. Radkranz allseitig gedreht. Der Radkranz ist vor dem Beschichten bearbeitet, dadurch ist ein einwandfreier Rundlauf gewährleistet.

Ausführung B/A: ohne Passfedernut.

Passfedernut gegen Mehrpreis.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67090100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
18,0517,1916,7215,9215,0714,21

AusführungB/A
d1 [mm]80
d2 H7 [mm]10
d3 [mm]26
b1 [mm]13,0
l1 [mm]26
l2 [mm]16
Gewicht [g]140

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn