Werkstoff: Radkörper: Edelstahlblech 1.4404 (V4A). Nabe: angeschweißt, matt gestrahlt. Griff (nur Ausf. B) Kunststoff Duroplast PF, schwarz glänzend (bis 110°C).

Ausführung B/A: Ohne Griff, ohne Gewinde.

Ausführung B/G: Mit drehbarem Zylindergriff aus schwarzem Kunststoff, Achsteil Edelstahl 1.4404 (V4A).

Die Nabenlängen entsprechen Handrädern DIN 950. Diese Handräder besitzen eine hohe mechanische Festigkeit und sind unempfindlich gegen Stöße und Schläge.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67099440

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
268,24262,67258,98

AusführungB/G
d1 [mm]400
d2 H9 [mm]24
d3 [mm]65
b1 [mm]40
l1 [mm]82
l2 [mm]38
Griff-ø x Länge [mm]28 x 90
Anzahl Speichen [Stck.]5
Blechstärke [mm]3,0
Gewicht [g]3890

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn